MDF14A-4P-2.5DS(05)
CL0547-0242-4-05
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- MDF14A-4P-2.5DS(05)
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am February. 07, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- MDF14A-4P-2.5DS(05)
- CL-Nummer
- CL0547-0242-4-05
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Kontaktabstand
- 2.5 mm
- Bestückungsabstand
- 2.5 mm
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
- 4
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- Befestigungsart
- THT
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
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
- -35 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Beschichtungsstärke
- 3.0 μm
- Metallabschirmungen
- Nein
- Verriegelungsart
- Gehäusefarbe
- Beige
- PCB-Reinigung
- Ja
- Positionierstift
- Nein
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 1500 V Max.
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 10.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 5.5 mm
- Steckverbinderhöhe
- 5.5 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 0.48 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 3200 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [MDF14A-4P-2.5DS(05)_CL0547-0242-4-05_2DDrawing_0000999518.pdf: 54 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [MDF14A-4P-2.5DS(05)_CL0547-0242-4-05_2DDrawing_0000862724.pdf: 54 KB]
- Datenblatt - English [MDF14A-4P-2.5DS(05)_CL0547-0242-4-05_SpecSheet_0000424960.pdf: 95 KB]
- Datenblatt - 日本語 [MDF14A-4P-2.5DS(05)_CL0547-0242-4-05_SpecSheet_0001010045.pdf: 97 KB]
- Zertifizierungen (UL) [MDF14A-4P-2.5DS(05)_CL0547-0242-4-05_Certifications_UL_0001457563.pdf: 56 KB]