Global icon

MDF76-30P-1C

CL0547-0918-1-00

RoHS (EU)2015/863 Nicht empfehlenswert für neue Designs

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • MDF76-30P-1C
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
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
  • MDF76-30P-1C
  • CL-Nummer
  • CL0547-0918-1-00
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • 30
  • Betriebsstrom
  • 1.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 200.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • Bestückungsabstand
  • 1.0 mm
  • Kontaktabstand
  • 1.0 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 34.9 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 6.9 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 1.5 mm
  • Befestigungsart
  • Bestückungsseite
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Versetzte Führungsschiene
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Steckverbinderausrichtung
  • Steckzyklen
  • 50
  • Kontaktbeschichtung
  • Beschichtungsstärke
  • Gehäusefarbe
  • Beige
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
  • Reibung
  • Schlüssel
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Kontaktwiderstand
  • Prüfspannung
  • 500 V Max.
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
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 100 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 0.43 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 3500 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung