Global icon

MDF76-2836PCFA(41)

CL0547-0919-4-41

RoHS (EU)2015/863 Nicht empfehlenswert für neue Designs

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • MDF76-2836PCFA(41)
  • Steckverbindertyp
  • Kontakt
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
  • MDF76-2836PCFA(41)
  • CL-Nummer
  • CL0547-0919-4-41
  • Steckverbindertyp
  • Kontakt
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • Betriebsstrom
  • 1.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 200.0 V
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
  • 50
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Beschichtungsstärke
  • 0.2 μm
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
  • Schlüssel
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Kontaktwiderstand
  • Prüfspannung
  • 500 V Max.
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
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 30000 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 0.008 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 150000 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung

Artikelnummer Werkzeugausführung Werkzeugname
Werkzeug zum Entfernen der Kontakte
Automatisierte Crimpmaschine
Main unit of crimping machine
Applikator