Global icon

HIF2E-30D-2.54RA(20)

CL0561-0506-0-20

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • HIF2E-30D-2.54RA(20)
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
  • HIF2E-30D-2.54RA(20)
  • CL-Nummer
  • CL0561-0506-0-20
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • 30
  • Betriebsstrom
  • 1.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 200.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 2
  • Bestückungsabstand
  • 2.54 mm
  • Kontaktabstand
  • 2.54 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 42.57 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 8.0 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 5.7 mm
  • Befestigungsart
  • THT
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
  • Grau
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Schneidklemmverbindung
  • Empfohlene Drahtstärke
  • Flachbandkabel
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
  • Schlüssel
  • Nein
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Kontaktwiderstand
  • Prüfspannung
  • 650 V Max.
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
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 60 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 2.45 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 840 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung