HIF2E-60D-2.54RA(20)
CL0561-0510-8-20
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- HIF2E-60D-2.54RA(20)
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- HIF2E-60D-2.54RA(20)
- CL-Nummer
- CL0561-0510-8-20
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 60
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 200.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 2.54 mm
- Kontaktabstand
- 2.54 mm
- Steckverbinderlänge
- 80.67 mm
- Steckverbinderbreite
- 8.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 5.7 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Grau
- Kabel-Anschlussmethode
- Schneidklemmverbindung
- Empfohlene Drahtstärke
- Flachbandkabel
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
- 650 V Max.
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 20 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 4.74 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 280 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HIF2E-60D-2.54RA(20)_CL0561-0510-8-20_2DDrawing_0001147866.pdf: 70 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HIF2E-60D-2.54RA(20)_CL0561-0510-8-20_2DDrawing_0001147865.pdf: 67 KB]
- Datenblatt - English [HIF2E-60D-2.54RA(20)_CL0561-0510-8-20_SpecSheet_0001147864.pdf: 72 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HIF2E-60D-2.54RA(20)_CL0561-0510-8-20_SpecSheet_0001147863.pdf: 141 KB]