Global icon

FX10B-168P-SV3(83)

CL0570-0305-0-83

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • FX10B-168P-SV3(83)
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am May. 27, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • FX10B-168P-SV3(83)
  • CL-Nummer
  • CL0570-0305-0-83
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
  • 7.0 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
  • 7.0 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand
  • 7.0 mm
  • Anzahl der Kontakte
  • 168
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
  • 0.3 A
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
  • 0.76 μm
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • Verriegelungsart
  • Gehäusefarbe
  • Beige
  • PCB-Reinigung
  • Positionierstift
  • Nein
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Prüfspannung
  • 150 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • 60.0 mΩ Max.
  • Steckverbinderlänge
  • 49.1 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 5.9 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 6.25 mm
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Verpackungsart
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 800 PCS
  • Abklebeband
  • Nein
  • Masse
  • 1.48 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 800 PCS
  • Bemerkung
  • 1000 pieces / reel , Gold plating : 0.76μm , Metal fittings : Gold flash plating .

Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen