FX20-60P-0.5SV15(10)
CL0570-1002-3-10
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- FX20-60P-0.5SV15(10)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- FX20-60P-0.5SV15(10)
- CL-Nummer
- CL0570-1002-3-10
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Kontaktabstand
- 0.5 mm
- Bestückungsabstand
- 0.5 mm
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 15.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 25.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 15.0, 25.0 mm
- Anzahl der Kontakte
- 60
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Ja
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 50
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Beschichtungsstärke
- 0.1 μm
- Metallabschirmungen
- Verriegelungsart
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- PCB-Reinigung
- Positionierstift
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 150 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 70.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 27.4 mm
- Steckverbinderbreite
- 8.7 mm
- Steckverbinderhöhe
- 13.2 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 70 PCS
- Abklebeband
- Ja
- Masse
- 1.36 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 840 PCS
Andere
- Bemerkung
- With tape for vacuum pick and place
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FX20-60P-0.5SV15(10)_CL0570-1002-3-10_2DDrawing_0000949923.pdf: 204 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FX20-60P-0.5SV15(10)_CL0570-1002-3-10_2DDrawing_0000872493.pdf: 222 KB]
- Datenblatt - English [FX20-60P-0.5SV15(10)_CL0570-1002-3-10_SpecSheet_0000348300.pdf: 122 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FX20-60P-0.5SV15(10)_CL0570-1002-3-10_SpecSheet_0001015258.pdf: 153 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [FX20-60P-0.5SV15(10)_CL0570-1002-3-10_Guideline_0001610091.pdf: 1,076 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Rechtwinklig
Buchse
Buchse