FX20-120S-0.5SV
CL0570-1105-6-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- FX20-120S-0.5SV
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
- FX20-120S-0.5SV
- CL-Nummer
- CL0570-1105-6-00
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
- 0.5 mm
- Bestückungsabstand
- 0.5 mm
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 15.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 20.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 15.0, 20.0 mm
- Anzahl der Kontakte
- 120
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Ja
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 50
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
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
- 0.1 μm
- Metallabschirmungen
- Verriegelungsart
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- PCB-Reinigung
- Positionierstift
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 150 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 70.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 42.4 mm
- Steckverbinderbreite
- 6.8 mm
- Steckverbinderhöhe
- 8.3 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 50 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 2.78 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 800 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FX20-120S-0.5SV_CL0570-1105-6-00_2DDrawing_0000950005.pdf: 185 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FX20-120S-0.5SV_CL0570-1105-6-00_2DDrawing_0000588590.pdf: 187 KB]
- Datenblatt - English [FX20-120S-0.5SV_CL0570-1105-6-00_SpecSheet_0000348605.pdf: 136 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FX20-120S-0.5SV_CL0570-1105-6-00_SpecSheet_0001089439.pdf: 129 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [FX20-120S-0.5SV_CL0570-1105-6-00_Guideline_0001610091.pdf: 1,076 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste