FX20-40S-0.5SH
CL0570-1601-8-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- FX20-40S-0.5SH
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
- FX20-40S-0.5SH
- CL-Nummer
- CL0570-1601-8-00
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
- 0.5 mm
- Bestückungsabstand
- 0.5 mm
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
- 40
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Ja
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 50
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
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
- 0.1 μm
- Metallabschirmungen
- Verriegelungsart
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- PCB-Reinigung
- Positionierstift
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 150 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 70.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 22.4 mm
- Steckverbinderbreite
- 10.4 mm
- Steckverbinderhöhe
- 7.15 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 80 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 1.68 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 640 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FX20-40S-0.5SH_CL0570-1601-8-00_2DDrawing_0000953874.pdf: 184 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FX20-40S-0.5SH_CL0570-1601-8-00_2DDrawing_0000607927.pdf: 190 KB]
- Datenblatt - English [FX20-40S-0.5SH_CL0570-1601-8-00_SpecSheet_0000373934.pdf: 121 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FX20-40S-0.5SH_CL0570-1601-8-00_SpecSheet_0001100769.pdf: 128 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [FX20-40S-0.5SH_CL0570-1601-8-00_Guideline_0001610091.pdf: 1,076 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste