FX20-20S-0.5SH(20)
CL0570-1611-1-20
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- FX20-20S-0.5SH(20)
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
- FX20-20S-0.5SH(20)
- CL-Nummer
- CL0570-1611-1-20
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
- 0.5 mm
- Bestückungsabstand
- 0.5 mm
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
- 20
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Ja
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 50
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
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
- 0.1 μm
- Metallabschirmungen
- Verriegelungsart
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- PCB-Reinigung
- Positionierstift
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 150 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 70.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 17.4 mm
- Steckverbinderbreite
- 10.4 mm
- Steckverbinderhöhe
- 7.15 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 450 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 1.13 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 450 PCS
Andere
- Bemerkung
- 450 pieces / reel .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FX20-20S-0.5SH(20)_CL0570-1611-1-20_2DDrawing_0001168822.pdf: 145 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FX20-20S-0.5SH(20)_CL0570-1611-1-20_2DDrawing_0001168820.pdf: 142 KB]
- Datenblatt - English [FX20-20S-0.5SH(20)_CL0570-1611-1-20_SpecSheet_0001168823.pdf: 62 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FX20-20S-0.5SH(20)_CL0570-1611-1-20_SpecSheet_0001168821.pdf: 138 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste