FX30B-3P-3.81DSA25
CL0570-3201-0-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- FX30B-3P-3.81DSA25
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL, TÜV
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 05, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- FX30B-3P-3.81DSA25
- CL-Nummer
- CL0570-3201-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Kontaktabstand
- 3.81 mm
- Bestückungsabstand
- 3.81 mm
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 25.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 25.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 25.0 mm
- Anzahl der Kontakte
- 3
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Gleitbereich (XY)(mm)
- ± 0.3 mm
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- ± 2.0 mm
- Steckzyklen
- 100
- Befestigungsart
- THT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 22.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Beschichtungsstärke
- 0.1 μm
- Metallabschirmungen
- Verriegelungsart
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- PCB-Reinigung
- Positionierstift
- Ja
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 750 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 2.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 24.37 mm
- Steckverbinderbreite
- 11.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 18.0 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 42 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 4.6 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 252 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FX30B-3P-3.81DSA25_CL0570-3201-0-00_2DDrawing_0000953567.pdf: 190 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FX30B-3P-3.81DSA25_CL0570-3201-0-00_2DDrawing_0000605924.pdf: 177 KB]
- Datenblatt - English [FX30B-3P-3.81DSA25_CL0570-3201-0-00_SpecSheet_0000371647.pdf: 176 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FX30B-3P-3.81DSA25_CL0570-3201-0-00_SpecSheet_0001099655.pdf: 198 KB]
- Zertifizierungen (UL) [FX30B-3P-3.81DSA25_CL0570-3201-0-00_Certifications_UL_0001457534.pdf: 104 KB]
- Zertifizierungen (TUV) [FX30B-3P-3.81DSA25_CL0570-3201-0-00_Certifications_TUV_0001457533.pdf: 1,237 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [FX30B-3P-3.81DSA25_CL0570-3201-0-00_Certifications_cUL_0001457535.pdf: 104 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Buchse
Buchse
Rechtwinklig
Buchse
Buchse