Global icon

FX30B-5P-3.81DS

CL0570-3403-5-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • FX30B-5P-3.81DS
  • Steckverbindertyp
  • Stiftleiste
  • Bauteile
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • C-UL/CSA, UL, TÜV

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 05, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • FX30B-5P-3.81DS
  • CL-Nummer
  • CL0570-3403-5-00
  • Steckverbindertyp
  • Stiftleiste
  • Bauteile
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • C-UL/CSA, UL, TÜV
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Kontaktabstand
  • 3.81 mm
  • Bestückungsabstand
  • 3.81 mm
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
  • 5
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Toleranzausgleichende Konstruktion
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • ± 0.3 mm
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • ± 2.0 mm
  • Steckzyklen
  • 100
  • Befestigungsart
  • THT
  • Steckverbinderausrichtung
  • Rechtwinklig
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Betriebsstrom
  • 20.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 250.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 250.0 V
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
  • 0.1 μm
  • Metallabschirmungen
  • Verriegelungsart
  • Gehäusefarbe
  • Schwarz
  • PCB-Reinigung
  • Positionierstift
  • Ja
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Nein
  • Prüfspannung
  • 750 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • 2.0 mΩ Max.
  • Steckverbinderlänge
  • 31.99 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 19.0 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 11.0 mm
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • 1.6 mm Max.
  • Verpackungsart
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 20 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 6.51 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 200 PCS
  • Bemerkung

  Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung , Steckverbindertyp
Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen