FX31-2P-9.5DSA20
CL0571-2001-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- FX31-2P-9.5DSA20
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am September. 17, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- FX31-2P-9.5DSA20
- CL-Nummer
- CL0571-2001-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Kontaktabstand
- 9.5 mm
- Bestückungsabstand
- 9.5 mm
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 20.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 20.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 20.0 mm
- Anzahl der Kontakte
- 2
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Ja
- Gleitbereich (XY)(mm)
- ± 0.5 mm
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- ± 1.5 mm
- Steckzyklen
- 5
- Befestigungsart
- THT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 25.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 800.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 800.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebstemperatur (max.)
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Schwarz
- PCB-Reinigung
- Positionierstift
- Nein
- Berührschutz
- Nein
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 2500 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 2.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 21.2 mm
- Steckverbinderbreite
- 7.5 mm
- Steckverbinderhöhe
- 20.2 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 1260 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 2.73 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1260 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FX31-2P-9.5DSA20_CL0571-2001-0-00_2DDrawing_0001683020.pdf: 186 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FX31-2P-9.5DSA20_CL0571-2001-0-00_2DDrawing_0001669077.pdf: 225 KB]
- Datenblatt - English [FX31-2P-9.5DSA20_CL0571-2001-0-00_SpecSheet_0001683035.pdf: 135 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FX31-2P-9.5DSA20_CL0571-2001-0-00_SpecSheet_0001669078.pdf: 159 KB]
- Produktrichtlinien - English [FX31-2P-9.5DSA20_CL0571-2001-0-00_Guideline_0001687153.pdf: 2,140 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [FX31-2P-9.5DSA20_CL0571-2001-0-00_Guideline_0001684070.pdf: 4,058 KB]