Global icon

FX2-100S-1.27SVL(95)

CL0572-2158-0-95

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • FX2-100S-1.27SVL(95)
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
  • FX2-100S-1.27SVL(95)
  • CL-Nummer
  • CL0572-2158-0-95
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • 100
  • Betriebsstrom
  • 0.5 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 125.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 2
  • Bestückungsabstand
  • 1.27 mm
  • Kontaktabstand
  • 1.27 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 73.55 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 9.0 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 9.7 mm
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
  • 500
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Beschichtungsstärke
  • 0.2 μm
  • Gehäusefarbe
  • Braun
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
  • Schlüssel
  • Nein
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Kontaktwiderstand
  • Prüfspannung
  • 300 V Max.
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
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 30 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 4.39 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 210 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung
  • 30 pieces / tray

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

Datenblatt