Global icon

FX2CA1-68P-1.27DSA(71)

CL0572-2316-0-71

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • FX2CA1-68P-1.27DSA(71)
  • Steckverbindertyp
  • Stiftleiste
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 06, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • FX2CA1-68P-1.27DSA(71)
  • CL-Nummer
  • CL0572-2316-0-71
  • Steckverbindertyp
  • Stiftleiste
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • 68
  • Betriebsstrom
  • 0.5 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 125.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 2
  • Bestückungsabstand
  • 1.27 mm
  • Kontaktabstand
  • 1.27 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 53.23 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 7.0 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 9.5 mm
  • Befestigungsart
  • THT
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
  • 500
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Beschichtungsstärke
  • 0.2 μm
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
  • 300 V Max.
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
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 60 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 3.85 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 1560 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung