FX2CA2-20P-1.27DSA(71)
CL0572-2321-0-71
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- FX2CA2-20P-1.27DSA(71)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 06, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- FX2CA2-20P-1.27DSA(71)
- CL-Nummer
- CL0572-2321-0-71
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 20
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 125.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 1.27 mm
- Kontaktabstand
- 1.27 mm
- Steckverbinderlänge
- 22.75 mm
- Steckverbinderbreite
- 7.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 10.5 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Ja
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 500
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.2 μm
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
- -55 ℃
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
- 300 V Max.
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 140 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 1.69 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 3640 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FX2CA2-20P-1.27DSA(71)_CL0572-2321-0-71_2DDrawing_0000985595.pdf: 123 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FX2CA2-20P-1.27DSA(71)_CL0572-2321-0-71_2DDrawing_0000808367.pdf: 73 KB]
- Datenblatt - English [FX2CA2-20P-1.27DSA(71)_CL0572-2321-0-71_SpecSheet_0000402080.pdf: 64 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FX2CA2-20P-1.27DSA(71)_CL0572-2321-0-71_SpecSheet_0000980622.pdf: 66 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [FX2CA2-20P-1.27DSA(71)_CL0572-2321-0-71_Guideline_0001745170.pdf: 21 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Rechtwinklig
Buchse
Buchse
Rechtwinklig
Buchse
Buchse