FX2CA-60S-1.27DSAL(71)
CL0572-2555-0-71
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- FX2CA-60S-1.27DSAL(71)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am April. 10, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- FX2CA-60S-1.27DSAL(71)
- CL-Nummer
- CL0572-2555-0-71
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 60
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 125.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 4
- Bestückungsabstand
- 1.27 mm
- Kontaktabstand
- 1.27 mm
- Steckverbinderlänge
- 48.15 mm
- Steckverbinderbreite
- 7.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 9.5 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Ja
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 500
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.2 μm
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
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
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 300 V Max.
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
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 60 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 3.42 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1560 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FX2CA-60S-1.27DSAL(71)_CL0572-2555-0-71_2DDrawing_0000985616.pdf: 151 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FX2CA-60S-1.27DSAL(71)_CL0572-2555-0-71_2DDrawing_0000808787.pdf: 146 KB]
- Datenblatt - English [FX2CA-60S-1.27DSAL(71)_CL0572-2555-0-71_SpecSheet_0000402130.pdf: 122 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FX2CA-60S-1.27DSAL(71)_CL0572-2555-0-71_SpecSheet_0000981095.pdf: 68 KB]
- Zertifizierungen (UL) [FX2CA-60S-1.27DSAL(71)_CL0572-2555-0-71_Certifications_UL_0001457630.pdf: 400 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [FX2CA-60S-1.27DSAL(71)_CL0572-2555-0-71_Certifications_cUL_0001457631.pdf: 400 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Rechtwinklig
Stiftleiste
Stiftleiste
Rechtwinklig
Stiftleiste
Stiftleiste
Rechtwinklig
Stiftleiste
Stiftleiste
Rechtwinklig
Stiftleiste
Stiftleiste