Global icon

FX22-80S-0.5SH

CL0572-3103-4-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • FX22-80S-0.5SH
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am August. 18, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • FX22-80S-0.5SH
  • CL-Nummer
  • CL0572-3103-4-00
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Kontaktabstand
  • 0.5 mm
  • Bestückungsabstand
  • 0.5 mm
  • Tab-Breite (mm)
  • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
  • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
  • 4.2 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
  • 4.2 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand
  • 4.2 mm
  • Anzahl der Kontakte
  • 80
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Toleranzausgleichende Konstruktion
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Steckzyklen
  • 50
  • Befestigungsart
  • SMT
  • Steckverbinderausrichtung
  • Rechtwinklig
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Betriebsstrom
  • 0.7 A
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
  • 0.1 μm
  • Metallabschirmungen
  • Verriegelungsart
  • Gehäusefarbe
  • Schwarz
  • PCB-Reinigung
  • Positionierstift
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Nein
  • Prüfspannung
  • 150 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • 70.0 mΩ Max.
  • Steckverbinderlänge
  • 48.5 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 4.2 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 6.85 mm
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • 1.6 mm Max.
  • Verpackungsart
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 700 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 1.8 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 700 PCS
  • Bemerkung

  Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung , Steckverbindertyp
Rechtwinklig  
Stiftleiste 
Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen