Global icon

FX23L-40P-0.5SV8

CL0573-2002-8-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • FX23L-40P-0.5SV8
  • Steckverbindertyp
  • Stiftleiste
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
  • FX23L-40P-0.5SV8
  • CL-Nummer
  • CL0573-2002-8-00
  • Steckverbindertyp
  • Stiftleiste
  • Bauteile
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • PCIe Gen.4
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • 16.0 Gbps
  • Kontaktabstand
  • 0.5 mm
  • Bestückungsabstand
  • 0.5 mm
  • Tab-Breite (mm)
  • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
  • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
  • 8.0 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
  • 8.0 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand
  • 8.0 mm
  • Anzahl der Kontakte
  • 40
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Toleranzausgleichende Konstruktion
  • Ja
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Steckzyklen
  • 100
  • Befestigungsart
  • SMT
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Betriebsstrom
  • 0.5 A
  • Betriebsstrom andere
  • 3.0 A
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 50.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • AC 200.0 V
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 105 ℃
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
  • Schwarz
  • PCB-Reinigung
  • Positionierstift
  • Nein
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Nein
  • Prüfspannung
  • 150 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • 70.0 mΩ Max.
  • Steckverbinderlänge
  • 23.7 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 6.6 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 6.85 mm
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • 1.6 mm Max.
  • Verpackungsart
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 84 PCS
  • Abklebeband
  • Ja
  • Masse
  • 0.6 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 1344 PCS
  • Bemerkung

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

Datenblatt

Simulationsmodell, SI-Bericht * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
Typ Überschrift Dateiformat Dateigröße
Touchstone FX23L(H=8mm) Touchstone File_GSSGSSG_Measurement zip 761 KB
Touchstone FX23L(H=8mm) Touchstone File_GSSGSSG_Simulation_Reference Inpeadance 85Ω zip 516 KB

Andere

  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]

  Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung , Steckverbindertyp
Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen