FX23LH-120P-0.5SVA10(34)
CL0573-2128-0-34
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- FX23LH-120P-0.5SVA10(34)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 03, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- FX23LH-120P-0.5SVA10(34)
- CL-Nummer
- CL0573-2128-0-34
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- PCIe Gen.4
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 16.0 Gbps
- Kontaktabstand
- 0.5 mm
- Bestückungsabstand
- 0.5 mm
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 10.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 10.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 10.0 mm
- Anzahl der Kontakte
- 120
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Ja
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 100
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- 3.0 A
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- AC 200.0 V
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebstemperatur (max.)
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
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
- PCB-Reinigung
- Positionierstift
- Nein
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 150 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 100.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 44.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 6.6 mm
- Steckverbinderhöhe
- 8.85 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 350 PCS
- Abklebeband
- Ja
- Masse
- 1.97 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 350 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FX23LH-120P-0.5SVA10(34)_CL0573-2128-0-34_2DDrawing_0001664004.pdf: 243 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FX23LH-120P-0.5SVA10(34)_CL0573-2128-0-34_2DDrawing_0001664003.pdf: 280 KB]
- Datenblatt - English [FX23LH-120P-0.5SVA10(34)_CL0573-2128-0-34_SpecSheet_0001641758.pdf: 64 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FX23LH-120P-0.5SVA10(34)_CL0573-2128-0-34_SpecSheet_0001641757.pdf: 137 KB]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]