FX23L-40P-0.5SV12
CL0573-2202-7-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- FX23L-40P-0.5SV12
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- FX23L-40P-0.5SV12
- CL-Nummer
- CL0573-2202-7-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- PCIe Gen.4
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 16.0 Gbps
- Kontaktabstand
- 0.5 mm
- Bestückungsabstand
- 0.5 mm
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 12.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 12.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 12.0 mm
- Anzahl der Kontakte
- 40
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Ja
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 100
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- 3.0 A
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- AC 200.0 V
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
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
- Schwarz
- PCB-Reinigung
- Positionierstift
- Nein
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 150 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 70.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 23.7 mm
- Steckverbinderbreite
- 6.6 mm
- Steckverbinderhöhe
- 10.85 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 84 PCS
- Abklebeband
- Ja
- Masse
- 0.93 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1008 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FX23L-40P-0.5SV12_CL0573-2202-7-00_2DDrawing_0000956370.pdf: 188 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FX23L-40P-0.5SV12_CL0573-2202-7-00_2DDrawing_0000625097.pdf: 179 KB]
- Datenblatt - English [FX23L-40P-0.5SV12_CL0573-2202-7-00_SpecSheet_0000392207.pdf: 210 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FX23L-40P-0.5SV12_CL0573-2202-7-00_SpecSheet_0001109774.pdf: 228 KB]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES) [FX23L-40P-0.5SV12_CL0573-2202-7-00_3DDrawing_IGES_0001219940I.zip: 541 KB]
- 3D-Modell (STEP) [FX23L-40P-0.5SV12_CL0573-2202-7-00_3DDrawing_STEP_0001219940S.zip: 354 KB]
- Fußabdruck (Allegro) [FX23L-40P-0.5SV12_CL0573-2202-7-00_Footprint_Allegro_0001474404.zip: 150 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
- Fußabdruck (Altium) [FX23L-40P-0.5SV12_CL0573-2202-7-00_Footprint_Altium_0001706102.zip: 158 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
Simulationsmodell, SI-Bericht
* Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
| Typ | Überschrift | Dateiformat | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| Touchstone | FX23L(H=12mm) Touchstone File_GSSGSSG_Measurement | zip | 761 KB |
| Touchstone | FX23L(H=12mm) Touchstone File_GSSGSSG_Simulation_Reference Inpeadance 85Ω | zip | 519 KB |
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Rechtwinklig
Buchse
Buchse