Global icon

FX4C-52P-1.27DSAL(71)

CL0574-0054-7-71

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • FX4C-52P-1.27DSAL(71)
  • Steckverbindertyp
  • Stiftleiste
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
  • FX4C-52P-1.27DSAL(71)
  • CL-Nummer
  • CL0574-0054-7-71
  • Steckverbindertyp
  • Stiftleiste
  • Bauteile
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Kontaktabstand
  • 1.27 mm
  • Bestückungsabstand
  • 1.27 mm
  • Tab-Breite (mm)
  • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
  • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
  • 5.0 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
  • 8.0 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand
  • 5.0, 6.0, 8.0 mm
  • Anzahl der Kontakte
  • 52
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Toleranzausgleichende Konstruktion
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Steckzyklen
  • 300
  • Befestigungsart
  • THT
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Betriebsstrom
  • 0.5 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 125.0 V
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
  • 0.2 μm
  • Metallabschirmungen
  • Verriegelungsart
  • Gehäusefarbe
  • Beige
  • PCB-Reinigung
  • Positionierstift
  • Ja
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Ja
  • Prüfspannung
  • 300 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • 45.0 mΩ Max.
  • Steckverbinderlänge
  • 42.19 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 5.0 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 4.0 mm
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Verpackungsart
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 105 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 1.03 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 1470 PCS
  • Bemerkung

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD

Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen