Global icon

FX4C2-68S-1.27DSAL(71)

CL0574-0176-4-71

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • FX4C2-68S-1.27DSAL(71)
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
  • FX4C2-68S-1.27DSAL(71)
  • CL-Nummer
  • CL0574-0176-4-71
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Kontaktabstand
  • 1.27 mm
  • Bestückungsabstand
  • 1.27 mm
  • Tab-Breite (mm)
  • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
  • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
  • 7.0 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
  • 10.0 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand
  • 7.0, 8.0, 10.0 mm
  • Anzahl der Kontakte
  • 68
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Toleranzausgleichende Konstruktion
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Steckzyklen
  • 300
  • Befestigungsart
  • THT
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Betriebsstrom
  • 0.5 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 125.0 V
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
  • 0.2 μm
  • Metallabschirmungen
  • Verriegelungsart
  • Gehäusefarbe
  • Beige
  • PCB-Reinigung
  • Positionierstift
  • Ja
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Ja
  • Prüfspannung
  • 300 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • 45.0 mΩ Max.
  • Steckverbinderlänge
  • 52.35 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 5.0 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 6.0 mm
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Verpackungsart
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 70 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 1.74 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 1120 PCS
  • Bemerkung

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD

  Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung , Steckverbindertyp
Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen