FX5-20P-SH(71)
CL0575-0001-7-71
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- FX5-20P-SH(71)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- FX5-20P-SH(71)
- CL-Nummer
- CL0575-0001-7-71
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Kontaktabstand
- 0.5 mm
- Bestückungsabstand
- 1.0 mm
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
- 20
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 500
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
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
- 0.1 μm
- Metallabschirmungen
- Verriegelungsart
- Gehäusefarbe
- Beige
- PCB-Reinigung
- Positionierstift
- Ja
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 300 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 50.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 24.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 9.3 mm
- Steckverbinderhöhe
- 6.5 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 80 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 1.3 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1600 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FX5-20P-SH(71)_CL0575-0001-7-71_2DDrawing_0000909008.pdf: 122 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FX5-20P-SH(71)_CL0575-0001-7-71_2DDrawing_0000448594.pdf: 144 KB]
- Datenblatt - English [FX5-20P-SH(71)_CL0575-0001-7-71_SpecSheet_0000176311.pdf: 127 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FX5-20P-SH(71)_CL0575-0001-7-71_SpecSheet_0000781819.pdf: 48 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse