Global icon

FX5-68S2A-DSA(71)

CL0575-0108-0-71

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • FX5-68S2A-DSA(71)
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
  • FX5-68S2A-DSA(71)
  • CL-Nummer
  • CL0575-0108-0-71
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Kontaktabstand
  • 1.0 mm
  • Bestückungsabstand
  • 1.0 mm
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
  • 68
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Toleranzausgleichende Konstruktion
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Steckzyklen
  • 500
  • Befestigungsart
  • THT
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Betriebsstrom
  • 0.5 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 100.0 V
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
  • 0.1 μm
  • Metallabschirmungen
  • Verriegelungsart
  • Gehäusefarbe
  • Beige
  • PCB-Reinigung
  • Positionierstift
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Nein
  • Prüfspannung
  • 300 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • 50.0 mΩ Max.
  • Steckverbinderlänge
  • 43.0 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 6.0 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 9.1 mm
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • 1.6 mm Max.
  • Verpackungsart
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 30 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 2.83 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 1500 PCS
  • Bemerkung

  Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung , Steckverbindertyp
Rechtwinklig  
Stiftleiste 
Rechtwinklig  
Stiftleiste 
Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen