FX5-60P-DSL(71)
CL0575-0200-3-71
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- FX5-60P-DSL(71)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- FX5-60P-DSL(71)
- CL-Nummer
- CL0575-0200-3-71
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Kontaktabstand
- 1.0 mm
- Bestückungsabstand
- 1.0 mm
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
- 60
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 500
- Befestigungsart
- THT
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
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
- 0.1 μm
- Metallabschirmungen
- Verriegelungsart
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- PCB-Reinigung
- Positionierstift
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 300 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 50.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 39.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 12.5 mm
- Steckverbinderhöhe
- 7.5 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 60 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 2.96 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 840 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FX5-60P-DSL(71)_CL0575-0200-3-71_2DDrawing_0000909507.pdf: 106 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FX5-60P-DSL(71)_CL0575-0200-3-71_2DDrawing_0000450388.pdf: 118 KB]
- Datenblatt - English [FX5-60P-DSL(71)_CL0575-0200-3-71_SpecSheet_0000177767.pdf: 125 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FX5-60P-DSL(71)_CL0575-0200-3-71_SpecSheet_0000782924.pdf: 70 KB]