FX15-3032PCFB
CL0575-2003-3-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- FX15-3032PCFB
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- FX15-3032PCFB
- CL-Nummer
- CL0575-2003-3-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
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
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 50
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.1 μm
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 32
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 30
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
- -40 ℃
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
- LVDS
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 2.5 Gbps
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1516, 1571
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 0.5 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 0.6 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 20000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.011 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 20000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FX15-3032PCFB_CL0575-2003-3-00_2DDrawing_0000918625.pdf: 105 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FX15-3032PCFB_CL0575-2003-3-00_2DDrawing_0000472416.pdf: 108 KB]
- Datenblatt - English [FX15-3032PCFB_CL0575-2003-3-00_SpecSheet_0000204970.pdf: 107 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FX15-3032PCFB_CL0575-2003-3-00_SpecSheet_0001053496.pdf: 104 KB]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Automatisierte Crimpmaschine |
Main unit of crimping machine | |
|
Applikator |
||
|
Applikator |