Global icon

FX15S-51P-C

CL0575-2103-8-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • FX15S-51P-C
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
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
  • FX15S-51P-C
  • CL-Nummer
  • CL0575-2103-8-00
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • 51
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
  • 2
  • Bestückungsabstand
  • 0.5 mm
  • Kontaktabstand
  • 1.0 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 37.0 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 4.0 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 13.45 mm
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
  • Schwarz
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Crimpen
  • Empfohlene Drahtstärke
  • Einzelner Draht
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
  • Einrastverriegelung
  • Schlüssel
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Ja
  • Kontaktwiderstand
  • Prüfspannung
  • Leistungsmerkmale
  • LVDS
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • 2.5 Gbps
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
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 64 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 1.56 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 1280 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung