FX15S-41P-C
CL0575-2107-9-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- FX15S-41P-C
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- FX15S-41P-C
- CL-Nummer
- CL0575-2107-9-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 41
- Betriebsstrom
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 0.5 mm
- Kontaktabstand
- 1.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 32.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 4.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 13.45 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Ja
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
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
- Einrastverriegelung
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Ja
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- Leistungsmerkmale
- LVDS
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 2.5 Gbps
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 64 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 1.37 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1280 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FX15S-41P-C_CL0575-2107-9-00_2DDrawing_0000917676.pdf: 654 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FX15S-41P-C_CL0575-2107-9-00_2DDrawing_0000468524.pdf: 689 KB]
- Datenblatt - English [FX15S-41P-C_CL0575-2107-9-00_SpecSheet_0000202230.pdf: 108 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FX15S-41P-C_CL0575-2107-9-00_SpecSheet_0001052799.pdf: 43 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]