FX15S-41P-0.5SD
CL0575-2110-3-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- FX15S-41P-0.5SD
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- FX15S-41P-0.5SD
- CL-Nummer
- CL0575-2110-3-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 41
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 0.5 mm
- Kontaktabstand
- 1.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 31.9 mm
- Steckverbinderbreite
- 3.5 mm
- Steckverbinderhöhe
- 13.0 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 50
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.1 μm
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Löten
- Empfohlene Drahtstärke
- Mikrokoaxialkabel
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 40
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 36
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
- Einrastverriegelung
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Ja
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 300 V Max.
- Leistungsmerkmale
- LVDS
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 2.5 Gbps
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 0.3 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 0.5 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 75 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 1.72 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1500 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FX15S-41P-0.5SD_CL0575-2110-3-00_2DDrawing_0000918037.pdf: 728 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FX15S-41P-0.5SD_CL0575-2110-3-00_2DDrawing_0000469964.pdf: 778 KB]
- Datenblatt - English [FX15S-41P-0.5SD_CL0575-2110-3-00_SpecSheet_0000203216.pdf: 137 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FX15S-41P-0.5SD_CL0575-2110-3-00_SpecSheet_0001053037.pdf: 147 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Simulationsmodell, SI-Bericht
* Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
| Typ | Überschrift | Dateiformat | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| Touchstone | FX15S-41P-0.5SDタッチストーンファイル | zip | 146 KB |
| Touchstone | FX15S-41P-0.5SDタッチストーンファイル | zip | 141 KB |
| Touchstone | FX15S-41P-0.5SDタッチストーンファイル | zip | 144 KB |
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]