FX15S-41P-GND
CL0575-2111-6-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- FX15S-41P-GND
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Ground plate
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
- FX15S-41P-GND
- CL-Nummer
- CL0575-2111-6-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Ground plate
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- Steckverbinderlänge
- 30.06 mm
- Steckverbinderbreite
- 11.45 mm
- Steckverbinderhöhe
- 2.2 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- Kontaktbeschichtung
- Nickel
- Beschichtungsstärke
- 0.3 μm
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- Einrastverriegelung
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- Leistungsmerkmale
- LVDS
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 2.5 Gbps
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 2500 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 0.54 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 2500 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FX15S-41P-GND_CL0575-2111-6-00_2DDrawing_0000918046.pdf: 151 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FX15S-41P-GND_CL0575-2111-6-00_2DDrawing_0000469970.pdf: 175 KB]
- Datenblatt - English [FX15S-41P-GND_CL0575-2111-6-00_SpecSheet_0000203238.pdf: 59 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FX15S-41P-GND_CL0575-2111-6-00_SpecSheet_0001053038.pdf: 69 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]