Global icon

FX15S-51P-GND

CL0575-2117-2-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • FX15S-51P-GND
  • Steckverbindertyp
  • Andere
  • Bauteile
  • Ground plate
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
  • FX15S-51P-GND
  • CL-Nummer
  • CL0575-2117-2-00
  • Steckverbindertyp
  • Andere
  • Bauteile
  • Ground plate
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • Betriebsstrom
  • 0.5 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 100.0 V
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
  • 34.2 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 11.4 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 2.2 mm
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
  • Nickel
  • Beschichtungsstärke
  • 0.3 μm
  • Gehäusefarbe
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Empfohlene Drahtstärke
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
  • LVDS
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • 2.5 Gbps
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
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 2500 PCS
  • Abklebeband
  • Nein
  • Masse
  • 0.62 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 2500 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung