FX16-21P-0.5SD
CL0575-3301-7-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- FX16-21P-0.5SD
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- FX16-21P-0.5SD
- CL-Nummer
- CL0575-3301-7-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 21
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 60.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 0.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 21.9 mm
- Steckverbinderbreite
- 13.3 mm
- Steckverbinderhöhe
- 3.5 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 50
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Beige
- Kabel-Anschlussmethode
- Löten
- Empfohlene Drahtstärke
- Mikrokoaxialkabel, Geschirmtes FFC
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 40
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 36
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 80 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Ja
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 200 V Max.
- Leistungsmerkmale
- LVDS
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 6.0 Gbps
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 0.3 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 0.5 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 75 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.88 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1500 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FX16-21P-0.5SD_CL0575-3301-7-00_2DDrawing_0000919337.pdf: 677 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FX16-21P-0.5SD_CL0575-3301-7-00_2DDrawing_0000475686.pdf: 618 KB]
- Datenblatt - English [FX16-21P-0.5SD_CL0575-3301-7-00_SpecSheet_0000207531.pdf: 137 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FX16-21P-0.5SD_CL0575-3301-7-00_SpecSheet_0001054092.pdf: 149 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]