Global icon

FX25-110S-0.4SH

CL0575-4101-0-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • FX25-110S-0.4SH
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
  • FX25-110S-0.4SH
  • CL-Nummer
  • CL0575-4101-0-00
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • 2.5 Gbps
  • Kontaktabstand
  • 0.4 mm
  • Bestückungsabstand
  • 0.4 mm
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
  • 110
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Toleranzausgleichende Konstruktion
  • Nein
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Steckzyklen
  • 10
  • Befestigungsart
  • SMT
  • Steckverbinderausrichtung
  • Rechtwinklig
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Betriebsstrom
  • 0.4 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 50.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 50.0 V
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
  • Schwarz
  • PCB-Reinigung
  • Positionierstift
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Prüfspannung
  • 200 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • 60.0 mΩ Max.
  • Steckverbinderlänge
  • 27.7 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 4.25 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 5.85 mm
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Verpackungsart
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 1000 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 0.95 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 1000 PCS
  • Bemerkung