Global icon

FX6A-30S-0.8SV2

CL0576-0322-7-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • FX6A-30S-0.8SV2
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
  • FX6A-30S-0.8SV2
  • CL-Nummer
  • CL0576-0322-7-00
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Kontaktabstand
  • 0.8 mm
  • Bestückungsabstand
  • 0.8 mm
  • Tab-Breite (mm)
  • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
  • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
  • 7.0 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
  • 9.0 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand
  • 7.0, 9.0 mm
  • Anzahl der Kontakte
  • 30
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Toleranzausgleichende Konstruktion
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Steckzyklen
  • 100
  • Befestigungsart
  • SMT
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Betriebsstrom
  • 0.5 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 100.0 V
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
  • 0.1 μm
  • Metallabschirmungen
  • Verriegelungsart
  • Gehäusefarbe
  • Braun
  • PCB-Reinigung
  • Positionierstift
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Nein
  • Prüfspannung
  • 300 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • 40.0 mΩ Max.
  • Steckverbinderlänge
  • 19.8 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 7.1 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 6.0 mm
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Verpackungsart
  • Kaufeinheit
  • 999999 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 0.53 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 999999 PCS
  • Bemerkung