Global icon

FX26-40S-1SV15

CL0576-1204-0-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • FX26-40S-1SV15
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
  • FX26-40S-1SV15
  • CL-Nummer
  • CL0576-1204-0-00
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Kontaktabstand
  • 1.0 mm
  • Bestückungsabstand
  • 1.0 mm
  • Tab-Breite (mm)
  • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
  • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
  • 15.0 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
  • 15.0 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand
  • 15.0 mm
  • Anzahl der Kontakte
  • 40
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Toleranzausgleichende Konstruktion
  • Ja
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Steckzyklen
  • 10
  • Befestigungsart
  • SMT
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Betriebsstrom
  • 0.5 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 125.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 125.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 140 ℃
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
  • Schwarz
  • PCB-Reinigung
  • Positionierstift
  • Ja
  • Berührschutz
  • Nein
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Nein
  • Prüfspannung
  • 375 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • 65.0 mΩ Max.
  • Steckverbinderlänge
  • 30.3 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 7.8 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 11.7 mm
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Verpackungsart
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 250 PCS
  • Abklebeband
  • Nein
  • Masse
  • 1.46 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 250 PCS
  • Bemerkung