-
Категории
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
Приложения
- Потребитель
-
Cмартфон и Носимый
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Умная техника
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
ПК и планшет
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Другое потребительское оборудование
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
- Автомобильный
-
Автономный автомобиль
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Силовой агрегат (для автомобилей)
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Информационно-развлекательная система (для автомобилей)
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Подключенные автомобили
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Автомобильное освещение
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
- Промышленное оборудование
-
Умные сети электроснабжения
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Промышленная автоматизация
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Роботы
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Медицинская
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Телекоммуникации/ Связь
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Информационные центры
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Железнодорожный/ Коммерческий транспорт
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Другое промышленное оборудование
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Автоматизация офиса
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
FX8-120S-SV(21)
CL0578-0206-9-21
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- FX8-120S-SV(21)
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
- FX8-120S-SV(21)
- CL-Nummer
- CL0578-0206-9-21
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- PCIe Gen 3
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 8.0 Gbps
- Kontaktabstand
- 0.6 mm
- Bestückungsabstand
- 0.6 mm
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 3.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 4.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 3.0, 4.0 mm
- Anzahl der Kontakte
- 120
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 50
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.4 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
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
- Beige
- PCB-Reinigung
- Positionierstift
- Ja
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 300 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 45.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 42.6 mm
- Steckverbinderbreite
- 7.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 2.25 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Rohr
- Kaufeinheit
- 12 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 0.77 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 2400 PCS
Andere
- Bemerkung
- 12 pieces / tube .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FX8-120S-SV(21)_CL0578-0206-9-21_2DDrawing_0000988195.pdf: 212 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FX8-120S-SV(21)_CL0578-0206-9-21_2DDrawing_0000824662.pdf: 221 KB]
- Datenblatt - English [FX8-120S-SV(21)_CL0578-0206-9-21_SpecSheet_0000407851.pdf: 119 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FX8-120S-SV(21)_CL0578-0206-9-21_SpecSheet_0000991278.pdf: 146 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker