FX8C-100P-SV(91)
CL0578-0505-0-91
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- FX8C-100P-SV(91)
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- FX8C-100P-SV(91)
- CL-Nummer
- CL0578-0505-0-91
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- PCIe Gen 3
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 8.0 Gbps
- Kontaktabstand
- 0.6 mm
- Bestückungsabstand
- 0.6 mm
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 5.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 10.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 5.0, 10.0 mm
- Anzahl der Kontakte
- 100
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 50
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.4 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
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
- 0.1 μm
- Metallabschirmungen
- Verriegelungsart
- Gehäusefarbe
- Beige
- PCB-Reinigung
- Positionierstift
- Ja
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 300 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 80.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 36.6 mm
- Steckverbinderbreite
- 6.5 mm
- Steckverbinderhöhe
- 4.85 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Rohr
- Kaufeinheit
- 14 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 1.04 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 3780 PCS
Andere
- Bemerkung
- 14 pieces / tube .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FX8C-100P-SV(91)_CL0578-0505-0-91_2DDrawing_0000907630.pdf: 125 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FX8C-100P-SV(91)_CL0578-0505-0-91_2DDrawing_0000825251.pdf: 248 KB]
- Datenblatt - English [FX8C-100P-SV(91)_CL0578-0505-0-91_SpecSheet_0000171951.pdf: 43 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FX8C-100P-SV(91)_CL0578-0505-0-91_SpecSheet_0000991544.pdf: 46 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse