FX8C-100P-SV2(92)
CL0578-0545-4-92
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- FX8C-100P-SV2(92)
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- FX8C-100P-SV2(92)
- CL-Nummer
- CL0578-0545-4-92
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- PCIe Gen 3
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 8.0 Gbps
- Kontaktabstand
- 0.6 mm
- Bestückungsabstand
- 0.6 mm
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 7.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 12.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 7.0, 12.0 mm
- Anzahl der Kontakte
- 100
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 50
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.4 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
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
- Beige
- PCB-Reinigung
- Positionierstift
- Ja
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 300 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 80.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 36.6 mm
- Steckverbinderbreite
- 6.5 mm
- Steckverbinderhöhe
- 6.85 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 500 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 1.13 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 500 PCS
Andere
- Bemerkung
- 1000 pieces / reel .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FX8C-100P-SV2(92)_CL0578-0545-4-92_2DDrawing_0000988929.pdf: 247 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FX8C-100P-SV2(92)_CL0578-0545-4-92_2DDrawing_0000826811.pdf: 245 KB]
- Datenblatt - English [FX8C-100P-SV2(92)_CL0578-0545-4-92_SpecSheet_0000409526.pdf: 73 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FX8C-100P-SV2(92)_CL0578-0545-4-92_SpecSheet_0000992692.pdf: 73 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse