Global icon

FX8C-120P-SV6(71)

CL0578-0606-7-71

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • FX8C-120P-SV6(71)
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
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
  • FX8C-120P-SV6(71)
  • CL-Nummer
  • CL0578-0606-7-71
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • PCIe Gen 3
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • 8.0 Gbps
  • Kontaktabstand
  • 0.6 mm
  • Bestückungsabstand
  • 0.6 mm
  • Tab-Breite (mm)
  • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
  • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
  • 11.0 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
  • 16.0 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand
  • 11.0, 16.0 mm
  • Anzahl der Kontakte
  • 120
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Toleranzausgleichende Konstruktion
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Steckzyklen
  • 50
  • Befestigungsart
  • SMT
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Betriebsstrom
  • 0.4 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 100.0 V
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
  • Beige
  • PCB-Reinigung
  • Positionierstift
  • Ja
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Prüfspannung
  • 300 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • 80.0 mΩ Max.
  • Steckverbinderlänge
  • 42.6 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 6.5 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 10.85 mm
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Verpackungsart
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 90 PCS
  • Abklebeband
  • Nein
  • Masse
  • 1.91 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 540 PCS
  • Bemerkung

  Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung , Steckverbindertyp
Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen