-
Catégorie
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
- Consommateur
-
Smartphone et Portable
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Appareils intelligents
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
PC & tablette
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Autre équipement grand public
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
- Automobile
-
Voiture autonome
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Groupe motopropulseur (pour l'automobile)
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Infomation (pour l'automobile)
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Voitures connectées
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Éclairage automobile
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
- Machines industrielles
-
Réseau électrique intelligent
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Automatisation industrielle
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Robots
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Médical
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Télécommunications / Réseaux
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Centre de données (Data Centers)
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Véhicules Ferroviaires/Utilitaires
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Autres équipements industriels
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Bureautique
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
FX8C-120P-SV6(91)
CL0578-0606-7-91
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- FX8C-120P-SV6(91)
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- FX8C-120P-SV6(91)
- CL-Nummer
- CL0578-0606-7-91
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- PCIe Gen 3
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 8.0 Gbps
- Kontaktabstand
- 0.6 mm
- Bestückungsabstand
- 0.6 mm
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 11.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 16.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 11.0, 16.0 mm
- Anzahl der Kontakte
- 120
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 50
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.4 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Beschichtungsstärke
- 0.1 μm
- Metallabschirmungen
- Verriegelungsart
- Gehäusefarbe
- Beige
- PCB-Reinigung
- Positionierstift
- Ja
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 300 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 80.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 42.6 mm
- Steckverbinderbreite
- 6.5 mm
- Steckverbinderhöhe
- 10.85 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Rohr
- Kaufeinheit
- 12 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 1.91 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 3132 PCS
Andere
- Bemerkung
- 12 pieces / tube .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FX8C-120P-SV6(91)_CL0578-0606-7-91_2DDrawing_0000908026.pdf: 127 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FX8C-120P-SV6(91)_CL0578-0606-7-91_2DDrawing_0000827247.pdf: 248 KB]
- Datenblatt - English [FX8C-120P-SV6(91)_CL0578-0606-7-91_SpecSheet_0000173215.pdf: 43 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FX8C-120P-SV6(91)_CL0578-0606-7-91_SpecSheet_0000992965.pdf: 74 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse