-
製品カテゴリ
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
用途・アプリケーション
- コンシューマ
-
スマートフォン&ウェアラブル
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
スマート家電
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
PC&タブレット
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
その他コンシューマ
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
- 自動車
-
自動運転車
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
車載用パワートレイン
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
車載用インフォテインメント
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
コネクテッドカー
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
車載ライティング
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
- 産機
-
スマートグリッド
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
ファクトリーオートメーション
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
ロボット
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
医療機器
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
テレコム/ネットワーク
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
データセンター
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
鉄道・建機
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
その他産業用機器
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
OA機器
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
FX8C-40P-SV6(92)
CL0578-0609-5-92
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- FX8C-40P-SV6(92)
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- FX8C-40P-SV6(92)
- CL-Nummer
- CL0578-0609-5-92
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- PCIe Gen 3
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 8.0 Gbps
- Kontaktabstand
- 0.6 mm
- Bestückungsabstand
- 0.6 mm
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 16.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 16.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 16.0 mm
- Anzahl der Kontakte
- 40
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 50
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.4 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Beschichtungsstärke
- 0.1 μm
- Metallabschirmungen
- Verriegelungsart
- Gehäusefarbe
- Beige
- PCB-Reinigung
- Positionierstift
- Ja
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 300 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 80.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 18.6 mm
- Steckverbinderbreite
- 6.5 mm
- Steckverbinderhöhe
- 10.85 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 500 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 0.91 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 500 PCS
Andere
- Bemerkung
- 1000 pieces / reel .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse