FX18-60P-0.8SH
CL0579-0003-8-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- FX18-60P-0.8SH
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- FX18-60P-0.8SH
- CL-Nummer
- CL0579-0003-8-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- PCIe Gen.4
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 16.0 Gbps
- Kontaktabstand
- 0.8 mm
- Bestückungsabstand
- 0.8 mm
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
- 60
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 500
- Befestigungsart
- SMT, THR
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- 3.0 A
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- AC 100.0 V
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
- Schwarz
- PCB-Reinigung
- Positionierstift
- Nein
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 300 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 90.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 35.9 mm
- Steckverbinderbreite
- 13.8 mm
- Steckverbinderhöhe
- 9.5 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 60 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 3.73 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 840 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FX18-60P-0.8SH_CL0579-0003-8-00_2DDrawing_0000920071.pdf: 334 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FX18-60P-0.8SH_CL0579-0003-8-00_2DDrawing_0000871806.pdf: 370 KB]
- Datenblatt - English [FX18-60P-0.8SH_CL0579-0003-8-00_SpecSheet_0000209979.pdf: 128 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FX18-60P-0.8SH_CL0579-0003-8-00_SpecSheet_0001014930.pdf: 132 KB]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien - 日本語 [FX18-60P-0.8SH_CL0579-0003-8-00_Guideline_0001452677.pdf: 1,670 KB]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES) [FX18-60P-0.8SH_CL0579-0003-8-00_3DDrawing_IGES_0001219738I.zip: 1,351 KB]
- 3D-Modell (STEP) [FX18-60P-0.8SH_CL0579-0003-8-00_3DDrawing_STEP_0001219738S.zip: 516 KB]
- Fußabdruck (Allegro) [FX18-60P-0.8SH_CL0579-0003-8-00_Footprint_Allegro_0001474364.zip: 153 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Rechtwinklig
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse