FX18-60P-0.8SH(11)
CL0579-0003-8-11
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- FX18-60P-0.8SH(11)
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- FX18-60P-0.8SH(11)
- CL-Nummer
- CL0579-0003-8-11
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- PCIe Gen.4
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 16.0 Gbps
- Kontaktabstand
- 0.8 mm
- Bestückungsabstand
- 0.8 mm
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
- 60
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 500
- Befestigungsart
- SMT, THR
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- 3.0 A
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- AC 100.0 V
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
- Schwarz
- PCB-Reinigung
- Positionierstift
- Nein
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 300 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 90.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 35.9 mm
- Steckverbinderbreite
- 13.8 mm
- Steckverbinderhöhe
- 9.5 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 300 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 3.73 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 300 PCS
Andere
- Bemerkung
- 300 pieces / reel .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FX18-60P-0.8SH(11)_CL0579-0003-8-11_2DDrawing_0000920079.pdf: 375 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FX18-60P-0.8SH(11)_CL0579-0003-8-11_2DDrawing_0000479276.pdf: 381 KB]
- Datenblatt - English [FX18-60P-0.8SH(11)_CL0579-0003-8-11_SpecSheet_0000210014.pdf: 128 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FX18-60P-0.8SH(11)_CL0579-0003-8-11_SpecSheet_0000802538.pdf: 126 KB]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien - 日本語 [FX18-60P-0.8SH(11)_CL0579-0003-8-11_Guideline_0001452677.pdf: 1,670 KB]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]