FX18-120S-0.8SV15
CL0579-0029-1-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- FX18-120S-0.8SV15
- Steckverbindertyp
- Buchse
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
- FX18-120S-0.8SV15
- CL-Nummer
- CL0579-0029-1-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- PCIe Gen.4
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 16.0 Gbps
- Kontaktabstand
- 0.8 mm
- Bestückungsabstand
- 0.8 mm
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 15.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 40.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 15.0, 25.0, 30.0, 40.0 mm
- Anzahl der Kontakte
- 120
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 500
- Befestigungsart
- SMT, THR
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- 3.0 A
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- AC 100.0 V
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
- Schwarz
- PCB-Reinigung
- Positionierstift
- Nein
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 300 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 90.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 59.9 mm
- Steckverbinderbreite
- 7.8 mm
- Steckverbinderhöhe
- 11.45 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 40 PCS
- Abklebeband
- Ja
- Masse
- 4.69 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 400 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FX18-120S-0.8SV15_CL0579-0029-1-00_2DDrawing_0000949606.pdf: 383 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FX18-120S-0.8SV15_CL0579-0029-1-00_2DDrawing_0000585997.pdf: 395 KB]
- Datenblatt - English [FX18-120S-0.8SV15_CL0579-0029-1-00_SpecSheet_0000345484.pdf: 130 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FX18-120S-0.8SV15_CL0579-0029-1-00_SpecSheet_0001087554.pdf: 128 KB]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien - 日本語 [FX18-120S-0.8SV15_CL0579-0029-1-00_Guideline_0001452677.pdf: 1,670 KB]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES) [FX18-120S-0.8SV15_CL0579-0029-1-00_3DDrawing_IGES_0001219720I.zip: 844 KB]
- 3D-Modell (STEP) [FX18-120S-0.8SV15_CL0579-0029-1-00_3DDrawing_STEP_0001219720S.zip: 498 KB]
- Fußabdruck (Allegro) [FX18-120S-0.8SV15_CL0579-0029-1-00_Footprint_Allegro_0001474383.zip: 160 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
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
Rechtwinklig
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker