FX18-100S-0.8SV15
CL0579-0036-7-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- FX18-100S-0.8SV15
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am May. 20, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- FX18-100S-0.8SV15
- CL-Nummer
- CL0579-0036-7-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- PCIe Gen.4
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 16.0 Gbps
- Kontaktabstand
- 0.8 mm
- Bestückungsabstand
- 0.8 mm
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 15.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 40.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 15.0, 25.0, 30.0, 40.0 mm
- Anzahl der Kontakte
- 100
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 500
- Befestigungsart
- SMT, THR
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- 3.0 A
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- AC 100.0 V
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
- Schwarz
- PCB-Reinigung
- Positionierstift
- Nein
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 300 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 90.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 51.9 mm
- Steckverbinderbreite
- 7.8 mm
- Steckverbinderhöhe
- 11.45 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 40 PCS
- Abklebeband
- Ja
- Masse
- 4.1 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 400 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FX18-100S-0.8SV15_CL0579-0036-7-00_2DDrawing_0000951885.pdf: 379 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FX18-100S-0.8SV15_CL0579-0036-7-00_2DDrawing_0000599028.pdf: 337 KB]
- Datenblatt - English [FX18-100S-0.8SV15_CL0579-0036-7-00_SpecSheet_0000362185.pdf: 129 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FX18-100S-0.8SV15_CL0579-0036-7-00_SpecSheet_0001096133.pdf: 126 KB]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien - 日本語 [FX18-100S-0.8SV15_CL0579-0036-7-00_Guideline_0001452677.pdf: 1,670 KB]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES) [FX18-100S-0.8SV15_CL0579-0036-7-00_3DDrawing_IGES_0001219712I.zip: 713 KB]
- 3D-Modell (STEP) [FX18-100S-0.8SV15_CL0579-0036-7-00_3DDrawing_STEP_0001219712S.zip: 403 KB]
- Fußabdruck (Allegro) [FX18-100S-0.8SV15_CL0579-0036-7-00_Footprint_Allegro_0001474378.zip: 158 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Rechtwinklig
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker