Global icon

FX18-140S-0.8SV20

CL0579-0039-5-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • FX18-140S-0.8SV20
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
  • FX18-140S-0.8SV20
  • CL-Nummer
  • CL0579-0039-5-00
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • PCIe Gen.4
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • 16.0 Gbps
  • Kontaktabstand
  • 0.8 mm
  • Bestückungsabstand
  • 0.8 mm
  • Tab-Breite (mm)
  • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
  • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
  • 20.0 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
  • 45.0 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand
  • 20.0, 30.0, 35.0, 45.0 mm
  • Anzahl der Kontakte
  • 140
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Toleranzausgleichende Konstruktion
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Steckzyklen
  • 500
  • Befestigungsart
  • SMT, THR
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Betriebsstrom
  • 0.5 A
  • Betriebsstrom andere
  • 3.0 A
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 100.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • AC 100.0 V
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
  • Schwarz
  • PCB-Reinigung
  • Positionierstift
  • Nein
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Prüfspannung
  • 300 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • 90.0 mΩ Max.
  • Steckverbinderlänge
  • 67.9 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 7.8 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 16.45 mm
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • 1.6 mm Max.
  • Verpackungsart
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 30 PCS
  • Abklebeband
  • Ja
  • Masse
  • 7.72 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 240 PCS
  • Bemerkung

  Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung , Steckverbindertyp
Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen