FX18-120PS-0.8H15
CL0579-0053-6-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- FX18-120PS-0.8H15
- Steckverbindertyp
- Zwischenstück
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
- FX18-120PS-0.8H15
- CL-Nummer
- CL0579-0053-6-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Zwischenstück
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- PCIe Gen.4
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 16.0 Gbps
- Kontaktabstand
- 0.8 mm
- Bestückungsabstand
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 25.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 45.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
- Anzahl der Kontakte
- 120
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 500
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- 3.0 A
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- AC 100.0 V
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
- Schwarz
- PCB-Reinigung
- Positionierstift
- Nein
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 300 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 90.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 59.9 mm
- Steckverbinderbreite
- 8.3 mm
- Steckverbinderhöhe
- 19.7 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 40 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 7.59 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 320 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FX18-120PS-0.8H15_CL0579-0053-6-00_2DDrawing_0000954065.pdf: 305 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FX18-120PS-0.8H15_CL0579-0053-6-00_2DDrawing_0000609784.pdf: 302 KB]
- Datenblatt - English [FX18-120PS-0.8H15_CL0579-0053-6-00_SpecSheet_0000375811.pdf: 131 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FX18-120PS-0.8H15_CL0579-0053-6-00_SpecSheet_0001101635.pdf: 141 KB]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien - 日本語 [FX18-120PS-0.8H15_CL0579-0053-6-00_Guideline_0001452677.pdf: 1,670 KB]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]