FH29DJ-100S-0.2SHW(99)
CL0580-0335-8-99
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- FH29DJ-100S-0.2SHW(99)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bestückungsabstand
- 0.4 mm
- Steckverbinderlänge
- 21.82 mm
- Steckverbinderhöhe
- 1.2 mm
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am February. 07, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- FH29DJ-100S-0.2SHW(99)
- CL-Nummer
- CL0580-0335-8-99
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bestückungsabstand
- 0.4 mm
- Steckverbinderlänge
- 21.82 mm
- Steckverbinderhöhe
- 1.2 mm
- Steckverbinderbreite
- 4.55 mm
- Kontaktorientierung
- Unten
- ZIF/Non-ZIF/LIF
- ZIF
- Empfohlenes FFC/FPC
- FPC
- FPC/FFC Einsteckrichtung
- Horizontal
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- 0.2 mm
- Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
- 4.55 mm
- Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
- 4.55 mm
- Aktuatormethode
- Vorne
- Anzahl der Kontakte
- 100
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 0.2 mm
- Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
- 2
- Leistungsmerkmale
- USB3.0
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 5.0 Gbps
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Betriebsspannung (AC)
- AC 40.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 40.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebsstrom
- 0.25 A
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
- 20
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Ja
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 100.0 mΩ Max.
Maßangaben
- FFC/FPC-Stärke
- 0.2 mm
- FFC/FPC Anmerkungen
Verpackungsvorschriften
- Abklebeband
- Nein
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 500 PCS
- Masse
- 0.2 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 500 PCS
Andere
- Bemerkung
- 500 pieces / reel
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FH29DJ-100S-0.2SHW(99)_CL0580-0335-8-99_2DDrawing_0001177360.pdf: 625 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FH29DJ-100S-0.2SHW(99)_CL0580-0335-8-99_2DDrawing_0001177359.pdf: 533 KB]
- Datenblatt - English [FH29DJ-100S-0.2SHW(99)_CL0580-0335-8-99_SpecSheet_0001177362.pdf: 87 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FH29DJ-100S-0.2SHW(99)_CL0580-0335-8-99_SpecSheet_0001177361.pdf: 147 KB]