FH19SC-22S-0.5SH(09)
CL0580-0506-9-09
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
- Artikelnummer
- FH19SC-22S-0.5SH(09)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bestückungsabstand
- 0.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 13.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 0.93 mm
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am February. 07, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- FH19SC-22S-0.5SH(09)
- CL-Nummer
- CL0580-0506-9-09
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bestückungsabstand
- 0.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 13.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 0.93 mm
- Steckverbinderbreite
- 3.0 mm
- Kontaktorientierung
- Unten
- ZIF/Non-ZIF/LIF
- ZIF
- Empfohlenes FFC/FPC
- FPC/FFC Einsteckrichtung
- Horizontal
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
- Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
- Aktuatormethode
- Vorne
- Anzahl der Kontakte
- 22
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 0.5 mm
- Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
- 1
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
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 50.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebsstrom
- 0.5 A
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
- 20
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- FFC/FPC-Stärke
- 0.3 mm
- FFC/FPC Anmerkungen
- 0
Verpackungsvorschriften
- Abklebeband
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 5000 PCS
- Masse
- 0.052 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 5000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FH19SC-22S-0.5SH(09)_CL0580-0506-9-09_2DDrawing_0000990627.pdf: 712 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FH19SC-22S-0.5SH(09)_CL0580-0506-9-09_2DDrawing_0000836923.pdf: 1,118 KB]
- Datenblatt - English [FH19SC-22S-0.5SH(09)_CL0580-0506-9-09_SpecSheet_0000413595.pdf: 204 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FH19SC-22S-0.5SH(09)_CL0580-0506-9-09_SpecSheet_0000997462.pdf: 163 KB]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]